KOKT066 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 4mA~20mA 트랜스미터 기본 사항
  4. 3 4mA~20mA 트랜스미터 설계 측면
  5. 4 성능 메트릭 설계
  6. 5 트랜스미터 회로 구현
  7. 6 전용 루프 컨버터
  8. 7 루프 트랜스미터 장치
  9. 8 MCU 통합 DAC
  10. 9 PWM 기반 DAC
  11. 10독립형 저전력 DAC
  12. 11구현 비교
  13. 12결론
  14. 13관련 웹사이트

MCU 통합 DAC

비용에 민감한 애플리케이션은 아날로그 리소스가 포함된 MCU를 사용할 수 있습니다. MSPM0G MCU는 통합 12비트 DAC, 내부 레퍼런스 및 출력 증폭기를 포함한 트랜스미터 단계 구현을 지원합니다. LDO는 그림 6에서 보듯이 필요한 유일한 외부 장치입니다. MCU의 디지털 프로세스에서 아날로그 기능을 구현하면 전용 아날로그 장치 대비 상대적으로 높은 전력 소비를 자랑합니다. 이 접근 방식은 매우 낮은 비용으로 11비트의 유효 해상도를 필요로 하는 애플리케이션에 매력적입니다. VREF 핀을 접지 대신 내부 레퍼런스 음극 핀으로 사용하면 성능을 개선할 수 있습니다. VREF 핀을 분리하면 아날로그 레퍼런스에서 디지털 잡음을 격리합니다.

 MSPM0G을 사용하여 구현된 2선 4mA~20mA 트랜스미터.그림 6 MSPM0G을 사용하여 구현된 2선 4mA~20mA 트랜스미터.