KOKT066 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 4mA~20mA 트랜스미터 기본 사항
  4. 3 4mA~20mA 트랜스미터 설계 측면
  5. 4 성능 메트릭 설계
  6. 5 트랜스미터 회로 구현
  7. 6 전용 루프 컨버터
  8. 7 루프 트랜스미터 장치
  9. 8 MCU 통합 DAC
  10. 9 PWM 기반 DAC
  11. 10독립형 저전력 DAC
  12. 11구현 비교
  13. 12결론
  14. 13관련 웹사이트

머리말

모든 공정 제어 시스템에서 센서 트랜스미터는 압력과 온도의 데이터를 유량 및 레벨로 수집하여 이 정보를 PLC(Programmable Logic Controller) 또는 분산 제어 시스템으로 전달합니다.

이 트랜스미터는 컨트롤러에 데이터를 전송하기 위해 4mA~20mA 신호에 의존합니다. IO-Link 및 Profibus와 같은 표준이 등장하고 있지만 4mA~20mA는 장거리 복구 성능, 안정성, 잡음에 대한 내성 및 모든 PLC 시스템과의 범용 호환성을 제공합니다.

이 문서에서는 카탈로그 반도체 제품을 사용하여 이 트랜스미터 유형을 구현하기 위한 4mA~20mA 트랜스미터 구조, 작동 원리 및 설계 대안을 소개합니다.