KOKT066 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 4mA~20mA 트랜스미터 기본 사항
  4. 3 4mA~20mA 트랜스미터 설계 측면
  5. 4 성능 메트릭 설계
  6. 5 트랜스미터 회로 구현
  7. 6 전용 루프 컨버터
  8. 7 루프 트랜스미터 장치
  9. 8 MCU 통합 DAC
  10. 9 PWM 기반 DAC
  11. 10독립형 저전력 DAC
  12. 11구현 비교
  13. 12결론
  14. 13관련 웹사이트

결론

이 선택 절차를 통해 4mA~20mA 트랜스미터를 설계할 때 올바른 구현을 결정하는 데 도움이 됩니다.

  • 안전 시스템을 구축하고 있으며 가장 높은 정확도와 가장 낮은 잡음 성능이 필요하거나 200µA 미만의 전력을 지원하는 HART 지원 트랜스미터를 찾는 경우, AFE88101과 AFE881H1이 가장 먼저 선택되어야 합니다.
  • DAC161S997 구현은 가능한 최소 전력과 공간을 제공하며, 그 다음은 DAC8311 구현, 그리고 전력 소모보다 성능이 우선할 경우 XTR117 구현을 제공합니다.
  • 최저 비용을 원하는 경우 MSPM0G 구현을 선택합니다. 성능이 만족스럽지 않을 경우 비용 최적화된 다음 솔루션이 PWM 솔루션입니다.