KOKT066 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 4mA~20mA 트랜스미터 기본 사항
  4. 3 4mA~20mA 트랜스미터 설계 측면
  5. 4 성능 메트릭 설계
  6. 5 트랜스미터 회로 구현
  7. 6 전용 루프 컨버터
  8. 7 루프 트랜스미터 장치
  9. 8 MCU 통합 DAC
  10. 9 PWM 기반 DAC
  11. 10독립형 저전력 DAC
  12. 11구현 비교
  13. 12결론
  14. 13관련 웹사이트

전용 루프 컨버터

한 가지 방법은 통합된 전압 레퍼런스 및 출력 증폭기와 함께 DAC161S997 데이터 시트와 같은 DAC를 사용하는 것입니다. 이 솔루션은 그림 4에 나와 있는 것처럼 DAC, 넓은 입력 전압 범위의 LDO, NPN 트랜지스터로 구성됩니다. 이 구현은 보정 없이 130µA의 전류 소비 및 탁월한 정확도를 가지고 있습니다. DAC161S997에는 낮은 공급 또는 높은 전류 부하의 경우 전류 루프 오류를 감지하고 4mA 미만의 오류 저전류를 신호를 보내는 진단 기능이 있습니다.

이 설계는 단순하며, 루프 안정성을 보장하고 돌입 전류를 제한하는 몇 가지 외부 구성 요소를 가지고 있습니다. 이 접근 방식의 최대 작동 온도는 105°C입니다

 DAC161S997을 사용하는 2선 4mA~20mA 트랜스미터.그림 4 DAC161S997을 사용하는 2선 4mA~20mA 트랜스미터.