KOKA023 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   요약
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2BAW 기술 개요
  5. 3BAW 오실레이터 통합
  6. 4크리스탈 오실레이터
  7. 5LMK6C/D/P/H BAW 오실레이터와 쿼츠 오실레이터의 비교 요약
    1. 5.1 유연성
    2. 5.2 온도 안정성
    3. 5.3 위상 잡음 성능
    4. 5.4 전원 공급 장치 잡음 내성
    5. 5.5 기계적 견고성
  8. 6결론

BAW 오실레이터 통합

LMK6C/D/P/H에는 BAW 공진기, FOD(분수 출력 분할기) 및 출력 드라이버가 포함되어 있어 이 셋이 함께 사전 프로그래밍된 출력 주파수를 생성합니다. 진동 주파수의 온도 변화는 내부 정밀 온도 센서에 의해 지속적으로 모니터링되며 주파수 제어 로직 블록에 대한 입력으로 제공됩니다. 이 주파수 제어 로직 블록을 사용하면 내부적으로 주파수 보정이 수행되어 온도 범위 및 노화에 걸쳐 출력 주파수를 ±25ppm 이내로 유지합니다. 출력 드라이버는 단일 종단 LVCMOS 및 차동 LVPECL, LVDS 및 HCSL 출력 형식을 모두 제공할 수 있습니다. 또한 이 장치에는 전원 공급 장치의 잡음을 줄이는 내부 LDO가 포함되어 있어 저잡음 클록 출력을 낮춥니다.

#GUID-067AF22D-AE7A-42DE-8884-36B1AE294A74에는 BAW 오실레이터의 프리 몰드 통합이 나와 있습니다. BAW 오실레이터는 FOD, LDO 및 온도 센서와 같은 추가 IC 회로와 BAW 공진기 다이를 포함하는 기본 다이가 포함되어 있습니다. WLP(웨이퍼 레벨 패키지)는 진동 및 충격 내성 및 추가 응력 격리 측면에서 장치 안정성을 높이는 데 사용됩니다.

GUID-20220911-SS0I-NDVH-JTVW-DFC7XQM0FWWV-low.png그림 3-1 BAW 및 베이스 다이 통합

그 결과 대체 제품과의 핀 대 핀 호환이 가능한 간단한 4핀(단일 종단 LVCMOS) 또는 6핀(차동, LVPECL, LVDS, HCSL) 산업 표준 3.2mm × 2.5mm 또는 2.5mm × 2.0mm 패키지로 드롭 인 교체가 가능합니다.

그림 3-2 LMK6C/D/P/H BAW 오실레이터 블록 다이어그램