KOKA023 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   요약
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2BAW 기술 개요
  5. 3BAW 오실레이터 통합
  6. 4크리스탈 오실레이터
  7. 5LMK6C/D/P/H BAW 오실레이터와 쿼츠 오실레이터의 비교 요약
    1. 5.1 유연성
    2. 5.2 온도 안정성
    3. 5.3 위상 잡음 성능
    4. 5.4 전원 공급 장치 잡음 내성
    5. 5.5 기계적 견고성
  8. 6결론

온도 안정성

크리스탈은 온도에 대한 의존성이 높은 경향이 있으며 온도가 증가함에 따라 주파수가 크게 변합니다. 확장된 산업용 등급(115°C LVCMOS/105°C 차동)에서 25ppm 부품을 지원하는 것은 온도 보상 회로를 추가하지 않고는 불가능합니다. LMK6C/D/P/H BAW 오실레이터는 전체 온도 범위에서 ±10ppm의 예산을 충족합니다.

GUID-20220911-SS0I-T63D-JCRK-MHCX9DXBTHNB-low.png그림 5-1 BAW 오실레이터 주파수 안정성 과열