KOKA023 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   요약
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2BAW 기술 개요
  5. 3BAW 오실레이터 통합
  6. 4크리스탈 오실레이터
  7. 5LMK6C/D/P/H BAW 오실레이터와 쿼츠 오실레이터의 비교 요약
    1. 5.1 유연성
    2. 5.2 온도 안정성
    3. 5.3 위상 잡음 성능
    4. 5.4 전원 공급 장치 잡음 내성
    5. 5.5 기계적 견고성
  8. 6결론

전원 공급 장치 잡음 내성

LMK6C/D/P/H BAW 오실레이터는 전원 공급 장치의 리플에 대한 보호와 출력 클록을 제공하는 내부 LDO를 통합합니다. 따라서 공급 장치에 외부 LDO 또는 DC/DC 컨버터가 필요하지 않으므로 오실레이터에서 최고의 성능을 얻을 수 있습니다. 공급 핀에 간단한 바이패스 커패시터를 사용하면 대부분의 리플이 제거되고 출력 시 잡음을 유발하지 않습니다.