KOKA023 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   요약
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2BAW 기술 개요
  5. 3BAW 오실레이터 통합
  6. 4크리스탈 오실레이터
  7. 5LMK6C/D/P/H BAW 오실레이터와 쿼츠 오실레이터의 비교 요약
    1. 5.1 유연성
    2. 5.2 온도 안정성
    3. 5.3 위상 잡음 성능
    4. 5.4 전원 공급 장치 잡음 내성
    5. 5.5 기계적 견고성
  8. 6결론

유연성

LMK6C/D/P/H BAW 오실레이터는 1MHz~400MHz의 출력 주파수를 생성할 수 있는 단일 IC(단일 BAW 다이 + 단일 기반 다이) 솔루션으로, PLL/VCO 기반 쿼츠 오실레이터와 매우 유사하지만 사양에서는 SPXO와 훨씬 더 가깝습니다. BAW 오실레이터는 빠른 시작 시간(5ms 미만)을 갖췄으며 업계 표준 최소형 패키지(3.2mm × 2.5mm, 2.5mm × 2.0mm)로 제공되고 통상 전류 소비량은 50mA입니다. 1.8V, 2.5V 또는 3.3V 전원으로 작동할 수 있으며 모든 오실레이터 경쟁 제품과 핀 대 핀 호환이 가능합니다. BAW 발진기는 또한 차동을 위한 LVPECL, LVDS 및 HCSL 및 단일 종단을 위한 LVCMOS를 비롯한 모든 표준 출력 유형을 지원합니다.