KOKA013A June   2020  – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM5156H , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1

 

  1.   EMI 감소 기법, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2확산 스펙트럼 검토
    1. 2.1 확산 스펙트럼의 목적
    2. 2.2 정의
    3. 2.3 최적화와 절충점
  5. 3아날로그 및 의사 랜덤 기법
    1. 3.1 적응형 랜덤 확산 스펙트럼
    2. 3.2 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼
  6. 4요약
  7. 5참고 문헌
  8. 6개정 내역

아날로그 및 의사 랜덤 기법

삼각 아날로그 디더는 9kHz RBW 요구 사항을 갖는 150kHz~30MHz 범위 내 CISPR-25 대역에서 양호한 성능을 보이는 흔히 사용되는 접근법입니다[4]. 넓은 ΔfC를 쉽게 달성할 수 있고 fm을 대략 RBW와 동등하게 설정할 수 있어 여기서 양호한 성능을 보입니다. 아쉽게도, 이 주파수는 가청 범위 내에 존재하기 때문에 아날로그 디더링이 들리지 않게 하려면 주의해야 합니다. 120kHz RBW 요구 사항을 갖는 더 높은 30MHz~108MHz 범위 내 대역에서의 성능은 변조 주파수가 9kHz로 유지되는 경우 최적이 아닙니다. 120kHz RBW 요구 사항을 갖는 더 높은 주파수 대역의 경우[4] 흔히 사용되는 솔루션은 의사 랜덤 확산 스펙트럼(PRSS)을 사용하는 것입니다[1]. 이 변조 방식에서는 주파수가 매번 스위칭 주기에서 의사 랜덤으로 변경되어 120kHz RBW에 더 가까운 빠른 변조를 생성합니다. 의사 랜덤 시퀀스가 매우 드물게 반복되기 때문에 이론적 관점에서 fm은 크게 감소하여 EMI와 가정 성능이 모두 향상됩니다. PRSS가 높은 RBW에서는 상당히 우수한 성능을 보이지만 RBW 필터를 떠나 있는 시간이 충분히 길지 않는 빠른 변조로 인해 상대적으로 낮은 RBW에서는 페널티를 수반합니다. 둘째, 출력 리플과 관련된 문제로 ΔfC는 반드시 작게 유지해야 합니다. 이는 스텝 크기 제한으로 완화할 수 있으나 랜덤 분포를 변경하면 성능이 저하됩니다.