KOKA005H January 2015 – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540
광범위한 광학 모듈 중에서 원하는 모듈을 선택할 수 있습니다. 정확히 어떤 사양의 광학 모듈이 필요한지를 파악하는 것이 중요합니다. TI DLP® Pico™ 시스템 설계: 광학 모듈 사양을 읽고 광학 모듈 사양 및 기타 관련 시스템 설계 고려 사항을 이해할 수 있습니다. 내게 필요한 광학 모듈 사양을 파악하고 나면 그 사양을 문서화해 광학 모듈 제조사 후보군에 전달합니다. 아래 예시에서 사용된 용어들은 모두 애플리케이션 노트에 자세히 설명되어 있습니다.
| 사양 | 우선 순위 | 목표 | TMU 최소/최대 | 예 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | 애플리케이션과 필수 광학 모듈 사양/기능 요소를 개괄적으로 설명합니다. |
|||
| 밝기(루멘) | 30 루멘 초과 | |||
| 해상도(가로 x 세로 y 픽셀 수) | 854 × 480 | |||
| 크기(x-y-z 치수, 단위: mm) – 특정 치수에 우선 순위가 있는 경우 그렇게 기재합니다 | 25mm × 25mm × 6mm (두께 최소화) |
|||
| 소비 전력(일반) | < 1.5 W | |||
| 투사 비율 | 1.0 ~ 1.5 | |||
| 오프셋(보통 0% 또는 100~120%) | 100% | |||
| AC 사양 | ||||
| 밝기 균일성 | > 70% | |||
| 대비율(완전히 켜짐, 완전히 꺼짐) | > 500:1 | |||
| 대비율(바둑판) | > 200:1 | |||
| 광학 줌(필수 항목 또는 필수 항목 아님으로 기재) | 필수 항목 아님 | |||
| 긴 초점 심도(필수 항목 또는 필수 항목 아님으로 기재) | 필수 항목 아님 | |||
| 초점 방식(예: 수동, 전동, 자동초점) | 전동 | |||