KOKA005H January 2015 – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540
표 2-1은(는) 거의 모든 디스플레이 애플리케이션에서 DLP 프로젝션이 지원하는 주요 이점을 보여줍니다.
| 장점 | 설명 | |
|---|---|---|
| 탁월한 이미지 품질 | ![]() |
PMA Research에 따르면 전 세계 영화관 10곳 중 9곳에서 사용되고 있는 것과 동일한 디스플레이 기술을 바탕으로 한 DLP 칩셋은 높은 채도와 대비를 제공하는 디스플레이를 지원합니다. 디스플레이 시스템 성능은 광학 엔진에 따라 달라질 수 있습니다. |
| 높은 명암비 | ![]() |
DLP 기술의 반사 기술은 꺼진 미러가 프로젝션 광학에서 먼 쪽으로 빛을 반사하게 만들어 디스플레이 표면에 짙은 검정 픽셀을 생성하면서 높은 명암 대비를 만들어 냅니다. |
| 자유 형태 디스플레이 | ![]() |
프로젝션의 성격과 높은 명암비로 거의 모든 폼 팩터의 디스플레이를 만들 수 있습니다. 검정 픽셀은 디스플레이 표면에 표시되지 않습니다(따라서 해당 영역에는 투명 배경이 생깁니다). |
| 거의 모든 표면에 디스플레이 가능 | ![]() |
프로젝션은 거의 모든 표면에 디스플레이합니다. 정경을 통해 비정형 디스플레이 표면을 기하학적으로 보상할 수 있습니다. |
| 작은 크기, 큰 이미지 | ![]() |
DLP 기술 광학 아키텍처와 픽셀 설계로 표시되는 이미지 대비 극히 작은 폼 팩터로도 디스플레이 가능합니다. |
| 필요할 시에만 보입니다 | ![]() |
DLP 프로젝션 디스플레이는 필요에 따라 켜고 끌 수 있습니다. 전원을 끄면 디스플레이는 사라집니다. |
DLP 제품 메시지 전송 및 아이콘 지침 문서를 통해 DLP 기술이 지원하는 기능을 홍보하는 방법에 대해 알아보실 수 있습니다(myTI 로그인 필요).
웹사이트 방문 시 애플리케이션별로 나열되는 DLP 기술의 이점이 표 2-2에 나와 있습니다.
| 웹 사이트 | 애플리케이션 예시 |
|---|---|
| DLP Pico 칩셋용 애플리케이션 | Pico 프로젝터, 엔터프라이즈 휴대용 프로젝터, 레이저 TV <85", 스마트 홈 디스플레이, 산업용 디스플레이(DLP 사이니지, 휴머노이드, 상업용 게이밍), 가상 현실/증강 현실용 안경, 스마트폰 및 태블릿(모바일 액세서리) 등 다양함. ![]() |
| DLP 표준 칩셋 애플리케이션 | 레이저 TV > 85", 스마트 프로젝터, 디지털 사이니지, 엔터프라이즈 프로젝터, 넓은 장소 및 영화관.![]() |