KOKA002D November   2009  – November 2022 LM2577 , LM2585 , LM2586 , LM2587 , LM2588 , LMR61428 , LMR62014 , LMR62421 , LMR64010 , TL1451A , TL5001 , TL5001A , TLV61220 , TPS40210 , TPS40211 , TPS43000 , TPS61000 , TPS61002 , TPS61005 , TPS61006 , TPS61007 , TPS61010 , TPS61012 , TPS61013 , TPS61014 , TPS61015 , TPS61016 , TPS61020 , TPS61021A , TPS61024 , TPS61025 , TPS61026 , TPS61027 , TPS61028 , TPS61029 , TPS61029-Q1 , TPS61030 , TPS61031 , TPS61032 , TPS61046 , TPS61070 , TPS61071 , TPS61072 , TPS61073 , TPS61085 , TPS61086 , TPS61087 , TPS61089 , TPS61090 , TPS61091 , TPS61092 , TPS61093 , TPS61093-Q1 , TPS61097-33 , TPS61100 , TPS61107 , TPS61120 , TPS61121 , TPS61122 , TPS61130 , TPS61131 , TPS61170 , TPS61175 , TPS61175-Q1 , TPS61200 , TPS61201 , TPS61202 , TPS61220 , TPS61221 , TPS61222 , TPS61230A , TPS61235P , TPS61236P , TPS61240 , TPS61241 , TPS61253 , TPS61254 , TPS61256 , TPS61258 , TPS61259 , TPS612592 , TPS61291 , TPS65070 , TPS65072 , TPS65073 , TPS65100 , TPS65100-Q1 , TPS65101 , TPS65105 , TPS65130 , TPS65131 , TPS65131-Q1 , TPS65132 , TPS65132S , TPS65133 , TPS65137 , TPS65140 , TPS65140-Q1 , TPS65141 , TPS65142 , TPS65145 , TPS65145-Q1 , TPS65150 , TPS65150-Q1 , TPS65154 , TPS65155 , TPS65160 , TPS65160A , TPS65161 , TPS65161A , TPS65161B , TPS65162 , TPS65163 , TPS65167A , TPS65170 , TPS65175 , TPS65175B , TPS65175C , TPS65176 , TPS65177 , TPS65177A , TPS65178 , TPS65631 , TPS65631W , TPS65632 , TPS65632A , TPS65640 , TPS65642 , TPS65642A , UCC39411

 

  1.   벅 컨버터의 전력계 기본 계산
  2. 1 부스트 컨버터의 기본 구성
    1. 1.1 전력계에서 필요한 매개변수
  3. 2 최대 스위치 전류 계산
  4. 3 인덕터 선택
  5. 4 정류기 다이오드 선택
  6. 5 출력 전압 설정
  7. 6 입력 커패시터 선택
  8. 7 출력 커패시터 선택
  9. 8 부스트 컨버터의 전력계를 계산하는 방정식
  10. 9 참고 문헌
  11. 10개정 내역

출력 전압 설정

거의 모든 컨버터가 저항식 디바이더 네트워크(고정 출력 전압 컨버터인 경우 통합되어 있음)로 출력 전압을 설정합니다.

피드백 전압, VFB, 피드백 바이어스 전류, IFB가 주어지면 전압 디바이더를 계산할 수 있습니다.

GUID-E4AAD15F-9424-40D1-B9D5-1A3C36F5A859-low.gif그림 5-1 출력 전압 설정을 위한 저항식 분할기

저항식 분할기를 통과하는 전류는 피드백 바이어스 전류의 최소 100배가 되어야 합니다.

Equation9. GUID-FBF81594-D05A-4DA9-904E-D10DA28992EB-low.gif

IR1/2 = 저항 분할기를 통해 GND
IFB로 이어지는 전류 = 데이터 시트의 피드백 바이어스 전류

이렇게 하면 전압 측정의 정확도가 1% 미만입니다. 전류도 훨씬 더 높을 수 있습니다. 저항 값이 작아진다는 유일한 단점은 저항식 분할기의 전력 손실이 더 높지만 정확도는 약간 더 높아집니다.

위의 가정을 통해 저항은 다음과 같이 계산됩니다.

Equation10. GUID-F03BC30B-B7F2-4683-BFC6-76C645F4C612-low.gif
Equation11. GUID-941B6841-629B-4348-B1F3-2B6B724442F4-low.gif

R1, R2 = 저항 분할기, 그림 5-1 참조.
VFB = 데이터 시트의 피드백 전압
IR1/2 = 저항 분할기를 통해 GND로 공급되는 전류, Equation9
VOUT = 원하는 출력 전압