GERT026 September   2024 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , DAC39RF10 , DAC39RF10EF , DAC39RF12 , DAC39RFS10 , DAC39RFS10EF , DAC39RFS12 , DDS39RF10 , DDS39RF12 , DDS39RFS10 , DDS39RFS12

 

  1.   1
  2. 1Einführung
  3. 2Was ist das Frequenzsprungverfahren?
  4. 3Entwicklung von Frequenzsprungverfahren
  5. 4Anwendungen in Prüf- und Messgeräten
  6. 5Fazit
  7. 6Verwandte Websites

Fazit

Durch die Ermöglichung schneller und präziser Übergänge zwischen Frequenzen bieten schnelle Frequenzsprungverfahren eine höhere Flexibilität, eine verbesserte Genauigkeit und eine bessere Anpassungsfähigkeit an sich entwickelnde technologische Anforderungen. Da die Anforderungen an Prüf- und Messgeräte weiter steigen, sind das Verständnis und die Implementierung von schnellen Frequenzsprungverfahren entscheidend, um die modernste Leistung aufrechtzuerhalten und umfassende Prüfmöglichkeiten zu gewährleisten.