GERT026 September   2024 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , DAC39RF10 , DAC39RF10EF , DAC39RF12 , DAC39RFS10 , DAC39RFS10EF , DAC39RFS12 , DDS39RF10 , DDS39RF12 , DDS39RFS10 , DDS39RFS12

 

  1.   1
  2. 1Einführung
  3. 2Was ist das Frequenzsprungverfahren?
  4. 3Entwicklung von Frequenzsprungverfahren
  5. 4Anwendungen in Prüf- und Messgeräten
  6. 5Fazit
  7. 6Verwandte Websites

Einführung

Mit der fortschreitenden Entwicklung von Datenwandlern wird es zur Herausforderung, die Multiband-Anforderungen in Systemen wie softwaredefinierte Funkgeräte, drahtlose Prüfgeräte und Spektralanalysatoren zu erfüllen. Entwickelnde von Systemen bewerten herkömmliche Frequenzsprungverfahren neu, da Geräte immer komplexer werden und schnellere Übergänge zwischen den Frequenzen numerisch gesteuerter Oszillatoren (Numerically Controlled Oscillator, NCO) ermöglichen.

In diesem Artikel befasse ich mich mit der Entwicklung von Frequenzsprungverfahren und vergleiche herkömmliche und fortschrittliche Methoden wie GPIO (General Purpose Input/Output) und FRI (Fast Reconfiguration Interface). Diese Fortschritte können Ihnen helfen, Erkenntnisse zum Optimieren von Frequenzsprungverfahren sowohl für Einzel- als auch Multiband-Anwendungen zu gewinnen. Aber um vollständig zu erfassen, wie moderne Systeme die Multiband-Anforderungen erfüllen, ist es wichtig, zunächst die Grundlagen des Frequenzsprungs zu verstehen.