ZHCSJC2A
January 2019 – March 2019
CSD96497Q5MC
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
Device Images
简化应用
典型功率级效率
4
修订历史记录
5
器件和文档支持
5.1
商标
5.2
静电放电警告
5.3
术语表
6
机械、封装和可订购信息
6.1
机械制图
6.2
推荐 PCB 焊盘图案
6.3
建议模版开孔
7
Package Option Addendum
7.1
Packaging Information
7.2
Tape and Reel Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
DMC|12
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsjc2a_oa
1
特性
具有 65A 持续工作电流能力
30A 电流下系统效率超过 93.5%
工作频率高(高达 1.25MHz)
支持 FCCM 的二极管仿真模式
温度补偿双向电流感应
模拟温度输出
故障监控 - OTP、HS OCP 和短路保护
兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
三态 PWM 输入
集成自举开关
用于击穿保护的经优化死区时间
高密度 5mm × 6mm QFN 封装
超低电感封装
系统已优化的 PCB 空间占用
DualCool™封装
符合 RoHS 标准、无铅端子镀层
无卤素