ZHCSJC2A January 2019 – March 2019 CSD96497Q5MC
PRODUCTION DATA.
CSD96497 NexFET™power stage是经过高度优化的设计,用于高功率、高功率密度场合的同步降压转换器。这款产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能。该组合可在 5mm x 6mm 小型封装中实现高电流、高效率以及高速切换功能。它还集成了精确的电流检测和温度检测功能,可以简化系统设计以及提高精度。此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并轻松完成总体系统设计。
| 器件 | 介质 | 数量 | 封装 | 配送 |
|---|---|---|---|---|
| CSD96497Q5MC | 13 英寸卷带 | 2500 | QFN
5.00mm × 6.00mm |
卷带封装 |
| CSD96497Q5MCT | 7 英寸卷带 | 250 |