ZHCSQY2
September 2022
ADS131B26-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
特性
2
应用
3
说明
4
Device and Documentation Support
4.1
接收文档更新通知
4.2
支持资源
4.3
Trademarks
4.4
Electrostatic Discharge Caution
4.5
术语表
5
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
5.1
Mechanical Data
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
PHP|48
MPQF051B
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsqy2_oa
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
A
以符合功能安全标准为目标
专为功能安全应用开发
在发布量产版本时将会提供有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
系统可满足 ASIL D 等级要求
硬件可满足 ASIL D 等级要求
两个用于电流分流测量的同步采样 24 位 ADC(ADC1A、ADC1B)
可编程数据速率:500SPS 至 64kSPS
可编程满标量程:±39 mV 至 ±312.5 mV
偏移误差(全局斩波模式):2μV(最大值)
增益漂移:15ppm/°C(最大值)
每个 ADC 均连接具有可编程阈值和抗尖峰脉冲时间的数字过流比较器
两个用于电压测量的同步采样 24 位 ADC(ADC3A、ADC3B)
可编程数据速率:500SPS 至 64kSPS
可编程满标量程:±312.5mV 至 ±1.25V
两个用于电压和温度测量的多路复用 16 位 ADC(ADC2A、ADC2B)
每个 ADC 八个输入通道
可编程满标量程:±312.5mV 至 ±1.25V
通道自动序列发生器