ZHCSPX9D September 2005 – November 2023 XTR117
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
IIN | 2 | I | 电流输入引脚 |
IRET | 3 | I | VREG 的本地接地回路引脚 |
IO | 4 | O | 稳压 4mA 至 20mA 电流环路输出 |
E(发射极) | 5 | I | 外部晶体管的发射极连接 |
B(基极) | 6 | O | 外部晶体管的基极连接 |
V+ | 7 | P | 回路电源 |
VREG | 8 | O | 5V 稳压器电压输出 |
NC | 1 | — | 未连接。 |
散热焊盘 | Pad | — | 散热焊盘。连接至 IRET 或保持悬空。 |