ZHCSPX9D September   2005  – November 2023 XTR117

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值 #GUID-A1BA2296-600A-4764-BBF1-62E55FF362E3/GUID-7F491310-4E37-4E2F-922E-35EFD7CCE84F
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 反向电压保护
      2. 6.3.2 过压浪涌保护
      3. 6.3.3 VSON 封装
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 外部晶体管
      2. 7.1.2 最小输出电流
      3. 7.1.3 偏移输入
      4. 7.1.4 射频干扰
      5. 7.1.5 最大输出电流
      6. 7.1.6 电路稳定性
    2. 7.2 典型应用
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DGK|8
  • DRB|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在 TA = 25°C、V+ = 24V、RIN = 20kΩ 且使用 TIP29C 外部晶体管的条件下(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出
IO 输出电流公式 IO = IIN × 100
输出电流,线性范围 0.20 25 mA
ILIM 过量程限制 32 mA
IMIN 欠量程限制 IREG = 0 0.13 0.20 mA
跨度
S 跨度(电流增益) 100 A/A
误差(1) IO = 200µA 至 25mA ±0.05 ±0.4 %
IO = 200µA 至 25mA,
TA = –40°C 至 +125°C
±3 ±20 ppm/°C
非线性度 IO = 200µA 至 25mA ±0.003 ±0.02 %
输入
VOS 失调电压(运算放大器) IIN = 40µA ±100 ±500 µV
IIN = 40µA,
TA = –40°C 至 +125°C
±0.7 ±6 µV/°C
IIN = 40µA,
V+ = 7.5V 至 36V
0.1 2 µV/V
IB 偏置电流 -35 nA
TA = -40°C 至 +125°C 300 pA/°C
θn 噪声 0.1Hz 至 10Hz 0.6 µVpp
动态响应
小信号带宽 CLOOP = 0,RL = 0 380 kHz
压摆率 3.2 mA/µs
VREG(2)
电压 5 V
电压精度 IREG = 0mA ±0.05

±0.1

V
IREG = 0mA,
TA = –40°C 至 +125°C
±0.1 mV/°C
IREG = 0mA,
V+ = 7.5V 至 36V
1 mV/V
电压精度与 VREG 电流间的关系 请参阅图 5-4
短路电流 12 mA
电源
IQ 静态电流 130 200 µA
TA = -40°C 至 +125°C 250
不包括 RIN 的初始误差或温度系数。
相对于 IRET 引脚测得的电压。