ZHCSPX9D September 2005 – November 2023 XTR117
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
XTR117 采用 VSON-8 封装(也称为 SON 或 DFN)。VSON 是一种仅在封装底部两侧有引线触点的 QFN 封装。这个无引线封装最大限度增加了电路板空间,并通过外露焊盘来增强散热和电气特性。
VSON 封装物理尺寸小,具有更小的布线面积、更高的散热性能以及更低的电气寄生。此外,无外部引线也消除了引线弯曲问题。
VSON 封装可使用标准印刷电路板 (PCB) 组装技术轻松安装。请参阅 QFN/SON PCB 连接 和 Quad Flatpack No-Lead 逻辑封装 应用手册,两者均可从 www.ti.com 下载。
将封装底部的外露引线框芯片垫连接至 IRET 或使其保持未连接状态。