ZHCSPX9D September 2005 – November 2023 XTR117
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
与电流变送器的远程连接有时会受到电压浪涌的影响。最佳实践就是将施加到 XTR117 上的最大浪涌电压限制在尽可能低的水平上。各种齐纳二极管和浪涌钳位二极管都是专门为此目的而设计的。选择额定电压尽可能低的钳位二极管,以提供出色保护。XTR117 上的绝对最大额定电源电压为 40V。将过压和瞬变保持在 40V 以下,以便在电源恢复正常(7.5V 至 36V)时保持可靠运行。
大多数浪涌保护齐纳二极管在正向方向具有二极管特性,会传导过多电流,如果环路连接反向,可能会损坏接收侧电路。如果使用浪涌保护二极管,请使用串联二极管或二极管电桥以防止反向连接。