ZHDS105D March 2026 – November 2026 UCG28836 , UCG28838 , UCG28844 , UCG28846
PRODUCTION DATA
在该引脚与 GND 之间连接一个负温度系数 (NTC) 电阻器,用于监测器件外部电源的临界点温度,并触发过热保护以避免损坏元件。该器件向 NTC 输送 75μA 电流。当 NTC 电阻随着检测温度的升高而减小时,如果 FLT 引脚上的电压降至低于 0.6V,则会触发外部过热故障。有关过热保护的详细信息,请参阅节 7.4.10.5。将 FLT 引脚拉至低电平,即可触发由外部分立式电路实现的故障。除了 FLT 引脚,该器件还包括内部过热保护,以防止器件超过最大允许结温。