ZHDS105D March 2026 – November 2026 UCG28836 , UCG28838 , UCG28844 , UCG28846
PRODUCTION DATA
该器件监测来自 SW 引脚的输出电压。如果 VOUT 超过 25V,则会触发过压保护 (OVP) 并且开关停止。此保护功能可防止在输出过压事件中损坏输出电容器,因此这是锁存故障。使用正确的 TR 引脚电阻值,避免误触发此保护功能。对于固定输出电压设计,使用具有初级到次级匝数比的变压器,使输出反射电压与 20V 输出和 TR 引脚设置的情况匹配,以允许输出过压保护仍在比标称 VOUT 高 25% 时触发。