ZHDS105D March 2026 – November 2026 UCG28836 , UCG28838 , UCG28844 , UCG28846
PRODUCTION DATA
导通后,反激式转换器从 0V 输出电压开始。低电压会导致反馈电压 FB 钳位至其最大值并触发过载保护。为防止出现钳位,UCG2883x/4x 将以软启动模式启动。如图 7-9 所示,在此期间,内部 FB 电压斜坡在 4ms 内,以八个阶跃从 0V 增加到最大值。内部 FB 斜坡最大值等于 IPK,MAX 设置的 80%,且会随着 IPS 引脚上的不同电阻器设置而变化。在软启动期间,内部斜坡电压和实际 FB 引脚电压中的较小者用于确定 图 7-4 的控制律中的器件工作点。当内部 FB 斜坡电压在 4ms 结束时达到最大值,控制将传输到 FB 引脚电压以进行输出调节。每次启动时或从故障(自动重试或锁存)和欠压条件恢复时,都会执行软启动序列。最小频率钳位仅在软启动期间更改为 10kHz(在正常运行期间,则为 25kHz)。10kHz 最小频率钳位在启动时(此时谷底缺失)很有帮助,并且控制律会强制初级 GaN HEMT 从最后一个导通边沿(如果谷底缺失)开始每 100μs 导通一次,以对输出电容器充电。