ZHDS105D March 2026 – November 2026 UCG28836 , UCG28838 , UCG28844 , UCG28846
PRODUCTION DATA
如图 7-4 所示,一旦随着输出功率的增大而达到第 1 个谷底 QR 运行边界,控制器就会将 IPK 钳位至最大选定值 IPK,MAX,并开始缩短 CCM 模式下的次级导通时间 TOFF。TOFF 的缩短与 FB 引脚电压的增加成正比,直到经过 QR 模式关断时间的 30%,最高达到 QR 模式输出功率输送能力的 1.7 倍。根据应用要求,需要使用一个足够大的初级侧磁化电感 LM 来防止在 CCM 模式下达到频率钳位,并避免任何可能增加输出电压纹波的次谐波振荡。在 CCM 模式下,开关频率钳位的钳位频率加倍,以尽可能提高峰值功率能力。对于持续时间较长的输出功率瞬态,转换器在 10ms CCM 计时器到期后返回到第 1 个谷底 QR 模式,运行 4 个 QR 开关周期,然后再恢复 CCM 运行。该操作每 10ms 重复一次,直至功率降低到不再需要 CCM 运行为止。该器件可根据表 7-4 中的值,通过 CFX 引脚到 GND 之间的电阻器灵活地启用或禁用 CCM 模式运行。