ZHCSP86G May 2020 – January 2025 UCC5350-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UCC5350-Q1 系列隔离式栅极驱动器具有两种变体:分离输出和米勒钳位。UCC5350-Q1 内部的隔离通过基于 SiO2 的高电压电容器实现。穿过隔离的信号配置了开关键控 (OOK) 调制方案,可通过基于二氧化硅的隔离栅传输数字数据(请参阅图 7-2)。发送器通过隔离栅发送高频载波来表示一种数字状态,而不发送信号则表示另一种数字状态。接收器在高级信号调节后对信号进行解调并通过缓冲器级产生输出。UCC5350-Q1 还采用了先进的电路技术,可充分提高 CMTI 性能,并有效减少高频载波和 IO 缓冲器开关产生的辐射。图 7-1 为数字电容隔离器的概念方框图,展示了典型通道的功能方框图。图 7-2 展示了 OOK 方案工作原理的概念细节。
图 7-1显示了输入信号如何通过调制 (OOK) 和信号调节经由电容隔离栅。