ZHCSP86G May 2020 – January 2025 UCC5350-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TI 建议用户避免对输入栅极驱动器的信号进行整形以尝试减慢(或延迟)输出端的信号。然而,可以使用小型的输入 RIN-CIN 滤波器来滤除非理想布局或长 PCB 迹线引入的振铃。
此类滤波器使用取值范围应为 0Ω 至 100Ω 的 RIN 电阻器及取值范围应为 10pF 和 1000pF 的 CIN 电容器。在示例中,RIN 取值 51Ω 且 CIN 取值 33pF,转角频率约为 100MHz。
在选择这些元件时,一定要注意在出色的抗噪性能与传播延迟之间进行权衡。