ZHCSXB9 November 2024 UCC33421-Q1
ADVANCE INFORMATION
| VDE | UL | UL |
|---|---|---|
| 计划根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 进行认证 | 计划根据 UL 1577/CSA 组件认证计划进行认证 | 计划根据 IEC 60601-1 进行认证 |
| 增强型绝缘 最大瞬态隔离电压 7071VPK;最大重复峰值隔离电压 1700VPK;最大浪涌隔离电压 10400VPK |
单一保护,5000VRMS | 符合 UL 60601- 1:14 和 IEC 60601-1 d.3+A1、AAMI ES 60601- 1:2005/(R)2012 和 A1:2012、C1:2009/(R)2012 和 A2:2010/(R)2012 CSA C22.2 No. 60601-1:2014 IEC 60601-1:2012 的基本绝缘,250VRMS 最大工作电压,2 MOPP(患者保护方法) |
| 证书编号:(计划) | 证书编号:(计划) | 证书编号:(计划) |