ZHCSXB9 November 2024 UCC33421-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| VINP 至 GNDP(3) | -0.3 | 6 | V | |
| EN/FLT 至 GNDP | -0.3 | 6 | V | |
| VCC 至 GNDS (3) | -0.3 | 6 | V | |
| SEL 至 GNDS (3) | -0.3 | 6 | V | |
| TA=25°C 时的总 VCC 输出功率,POUT_VCC_MAX (2) | 1.65 | W | ||
| 工作结温范围,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |