ZHCSR78I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
软启动时序技术通过从零开始缓慢地逐渐增加有效的占空比,从而以受控良好的方式逐渐为转换器加电。在 PWM 启动后,误差放大器的反相输入为低电平,使得误差放大器的输出变为高电平。放大器的输出级通常可提供 1mA 电流,这足以驱动大多数高阻抗补偿网络,但不足以快速驱动大负载。软启动时序的实现方式是通过 PNP 晶体管对连接到误差放大器输出端且容值相当大的 (>1µF) 电容器 (CSS) 供电,如图 7-6 所示
图 7-6 软启动实现放大器向电容器提供的有限充电电流转换为误差放大器输出上的 dv/dt 限制。由于其中一个 PWM 比较器输入逐渐上升,这直接与电流模式受控系统中初级电流的某些最大变化率相对应。选择的 RSS 和 CSS 值必须使 COMP 引脚以受控速率启动,从而限制功率级提供的峰值电流。软启动间隔完成后,电容器继续充电至 VREF,从而有效地将 PNP 晶体管从电路中排除在外。与在电压模式控制中不同,软启动时序在电流模式控制型系统中经常是优选的功能。在电流模式下,软启动控制峰值开关电流的上升。在电压模式控制中,软启动会逐渐扩大占空比,不论初级电流或斜升速率如何。
电阻器 RSS 和二极管的作用是在软启动周期完成且电容器充满电后,在正常运行时将软启动电容器从误差放大器路径中排除。每当 PWM 进入强制 VREF 变为低电平的 UVLO 状态时,与电阻器并联的可选二极管都会强制设置一个软启动周期。如果没有二极管,电容器会在短暂失电或欠压期间保持充电状态,并且器件在重新施加 VDD 时无法实现软启动功能。