ZHCSR78I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UCCx8C4x 系列控制集成电路提供了实现交流/直流或直流/直流固定频率电流模式控制方案所需的各种特性,并且需要的外部元件数量很少。保护电路包含欠压锁定 (UVLO) 和电流限制。内部实现的电路包括小于 100µA 的启动电流、经过修整以保证误差放大器输入处精度的精密基准、确保锁存操作的逻辑、同时提供限流控制的脉宽调制 (PWM) 比较器以及设计用于拉取或灌入高峰值电流的输出级。输出级适合用于驱动 N 沟道 MOSFET,当处于关闭状态时为低电平。该振荡器包含经过修整的放电电流,可对最大占空比和死区时间限制进行精确编程,因此该器件非常适合高速应用。
这些系列的成员之间的主要差异是 UVLO 阈值、可接受的环境温度范围和最大占空比。UCCx8C42 和 UCCx8C44 器件具有 14.5V(导通)和 9V(关断)的典型 UVLO 阈值,因此非常适合离线交流/直流应用。UCCx8C43 和 UCCx8C45 器件具有 8.4V(导通)和 7.6V(关断)的典型阈值,因此非常适合与直流/直流应用中的稳压输入电压配合使用。UCCx8C40 和 UCCx8C41 具有 7V 的启动阈值和 6.6V 的关断阈值,因此非常适合电池供电型应用。UCCx8C40、UCCx8C42 和 UCCx8C43 器件可在接近 100% 的占空比下运行。UCCx8C41、UCCx8C44 和 UCCx8C45 通过添加内部切换触发器获得 0% 到 50% 的占空比范围,每隔一个时钟周期就对输出消隐。UCC28C4x 系列的工作温度范围为 -40°C 到 125°C,而 UCC38C4x 系列的工作温度范围为 0°C 至 85°C。
UCC28C4x 和 UCC38C4x 系列是增强型替代产品,并且与 UC284x、UC384x、UC284xA 和 UC384xA 系列双极器件引脚对引脚兼容。与较早的双极器件和其他具有类似功能的竞争 BiCMOS 器件相比,这些新的系列提供了更高的性能。这些改进通常包括更严格的规格限制,这些限制是旧产品评级的子集,因而保持了直接替代能力。与以前可用的器件相比,这些改进可以在新设计中减少元件数量或提高电路性能。