ZHCSR78I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UCCx8C4x 控制器是峰值电流模式脉宽调制器。这些控制器具有板载放大器,可用于隔离式和非隔离式电源设计。板载图腾柱栅极驱动器能够提供 1A 的峰值电流。该高速 PWM 能够在高达 1MHz 的开关频率下工作。。图 8-1 显示了使用 UCC38C44 的典型离线应用。
图 8-1 典型的离线应用图 8-2 展示了一个具有同步整流功能的正向转换器。此应用以超过 85% 的效率将 48V 转换为 3.3V,输出电流为 10A,使用 UCC38C42 作为次级侧控制器,并使用 UCC3961 作为初级侧启动控制器件。
图 8-2 使用 UCC38C42 作为次级侧控制器并具有同步整流功能的正向转换器