ZHCSKM3H March 1999 – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805
PRODUCTION DATA
一旦 VCC 电压超过 UVLO 电平,或退出故障模式,器件就会进入软启动模式。在软启动期间,内部软启动电容器 CSS 会钳制误差放大器的输出电压,强制其缓慢上升。这反过来又控制实现了电源转换器峰值电流的缓慢上升,从而降低系统的电压和电流应力。UCC280x 系列器件具有固定内置软启动时间 (4ms)。