ZHCSZ72A September 2025 – November 2025 UCC27834-Q1 , UCC27884-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传播延迟 | ||||||
| tDLFF | VLI 下降至 VLO 下降 | CLOAD = 0pF,从 LI 的 VINL 到 LO 下降至 90% | 29 | 45 | ns | |
| tDHFF | VHI 下降至 VHO 下降 | CLOAD = 0pF,从 HI 的 VINL 到 HO 下降至 90% | 29 | 45 | ns | |
| tDLRR | VLI 上升至 VLO 上升 | CLOAD = 0pF,从 LI 的 VINH 到 LO 上升至 10% | 29 | 45 | ns | |
| tDHRR | VHI 上升至 VHO 上升 | CLOAD = 0pF,从 HI 的 VINH 到 HO 上升至 10% | 29 | 45 | ns | |
| 延迟匹配 | ||||||
| tMON | HI 关闭,LI 打开 | TJ = 25°C,|tDHFF – tDLRR| | 5 | ns | ||
| tMON | HI 关闭,LI 打开 | TJ = -40°C 至 150°C,|tDHFF – tDLRR| | 5 | ns | ||
| tMOFF | LI 关闭,HI 打开 | TJ = 25°C,|tDLFF – tDHRR| | 5 | ns | ||
| tMOFF | LI 关闭,HI 打开 | TJ = -40°C 至 150°C,|tDLFF – tDHRR| | 5 | ns | ||
| 输出上升和下降时间 | ||||||
| tR_LO | LO 上升时间 | CLOAD = 1000pF,从 10% 到 90% | 7.5 | ns | ||
| tR_HO | HO 上升时间 | CLOAD = 1000pF,从 10% 到 90% | 7.5 | ns | ||
| tF_LO | LO 下降时间 | CLOAD = 1000pF,从 90% 到 10% | 6.5 | ns | ||
| tF_HO | HO 下降时间 | CLOAD = 1000pF,从 90% 到 10% | 6.5 | ns | ||
| 其他 | ||||||
| tON | 可改变输出状态的最小 HI/LI 导通脉冲 | HI 和 LI 引脚上的 0V 至 5V 输入信号,CLOAD = 1nF | 11 | 20 | ns | |
| tOFF | 可改变输出状态的最小 HI/LI 关断脉冲 | HI 和 LI 引脚上的 5V 至 0V 输入信号,CLOAD = 1nF | 11 | 20 | ns | |