栅极电阻器 RON 和 ROFF 的阻值应能减少由寄生电感和电容引起的振铃,还能限制栅极驱动器输出的电流。 本设计选择了 3Ω RON 和 1Ω ROFF 电阻器。
- RON/ROFF:外部栅极电阻器
- VBOOT:外部自举二极管的正向压降
- VGDF:外部反并联二极管的正向压降
- ROL/ROH:数据表中的栅极驱动器下拉/上拉电阻
- RNMOS:混合结构中上拉 NMOS 的有效电阻
- RG_int:功率晶体管内部栅极电阻(参见功率晶体管数据表)
最大 HO 驱动电流 (IHO(src)):
方程式 8.
最大 HO 灌电流 (IHO(sk)):
方程式 9.
最大 LO 驱动电流 (ILO(src)):
方程式 10.
最大 LO 灌电流 (ILO(sk)):
方程式 11.
外部栅极驱动器电阻器 RON 和 ROFF 用于:
- 限制栅极驱动环路中由寄生电感/电容引起的振铃。
- 限制高电压/电流开关 dV/dt、dI/dt 和体二极管反向恢复引起的振铃。
- 微调栅极驱动强度,例如峰值灌电流和拉电流,以优化开关损耗。
- 降低与开关相关的电磁干扰 (EMI)。