ZHCSZ73A September 2025 – November 2025 UCC27834 , UCC27884
PRODUCTION DATA
图 6-5 显示了 UCC278X4 的典型半桥配置。电源电路中存在由 QT/QB 中的裸片键合和引脚连接以及 PCB 布线产生的寄生电感,这些寄生电感标记为 LK1,2,3,4。
对 HS 进行开关期间,电源电路的电流路径从电流路径 1 切换为电流路径 2。这一过程称为电流换向。LK3、LK4 和 QB 体二极管两端的电流将 HS 拉低至 VSS,如图 6-5 中的波形所示。但是,UCC278X4 能在 HS 上出现负电压的条件下可靠地运行。
电平移位器电路以 VSS 为基准(请参阅图 6-1),HB 至 VSS 的电压是电平移位器的电源电压。当 HS 相对于 VSS 为负电压时,HB-VSS 的电压会降低,如图 6-6 所示。电平移位器具有最低工作电压,若其电源电压过低,将无法把 HI 信号传递至 HO。UCC278X4 的电平移位器的最小电源电压为 3V,因此建议的 HS 规格取决于 HB-HS。当 HB - HS = 12V 时,建议的最小 HS 规格为 -9V。
通常,当 HB - HS = 12V 时,HS 可以在低至 -9V 的电压下工作。如果 HB - HS 电压不同,最小 HS 电压也会相应地变化。
图 6-6 具有负 HS 的电平移位器电源电压当 HB - HS = 12V 时,HO 逻辑电路可在 HS 处于 -9V 至 200V 电压范围内时正常工作
典型 UCC278X4 器件在 HS 引脚负电压条件下的工作能力如图 6-8 所示。测试方法如图 6-7 所示。
图 6-8 NTSOA(负瞬态安全工作区)最大负 HS 电压与脉冲宽度间的关系上述曲线是基于在 25°C 和 VHB - VHS = 15V 条件下对有限的器件测试得出的典型曲线。该曲线提供了器件可以承受的负瞬态的通用指南,但仍建议通过布局和设计将负瞬态限制在器件的建议规格范围内。