ZHCSZ73A September 2025 – November 2025 UCC27834 , UCC27884
PRODUCTION DATA
由于 UCC278X4 是 3.5A 峰值电流驱动器,因此需要将低 ESR 抗噪去耦电容,尽可能靠近 VDD 端子与 VSS 端子放置,以确保开关过程中供电稳定。推荐使用在整个温度范围内具有稳定电介质特性的陶瓷电容器,例如 X7R 或性能更佳的电容器。此外,还可以并联一个更大的电解电容器作为储能电容器,尤其是在栅极电荷较大的系统中。
推荐使用 22µF、50V 电容器作为电解电容器。推荐的去耦电容器为 1µF 0805 尺寸的 50V X7R 电容器,并最好(但并非必要)另外使用一个较小的并联 100nF 0603 尺寸的 50V X7R 电容器。
同样,建议为 HB-HS 电源端子使用低 ESR X7R 电容,并且必须尽可能靠近器件引脚放置。