ZHCSUV2A April 2024 – October 2024 UCC27614-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UCC27614-Q1 器件的使能 (EN) 引脚也具有与 TTL 兼容的输入阈值,并具有宽迟滞。典型的导通阈值为 2V,典型的关断阈值为 1V,典型的迟滞为 1V。UCC27614-Q1 的使能 (EN) 引脚具有一个连接到内部基准电压的内部上拉电阻器。因此,保持使能引脚悬空将开启驱动器并允许其正确发送输出信号。如果需要,也可以通过低压逻辑驱动使能引脚来启用和禁用驱动器。从使能模块到输出之间具有最短延迟,从而实现快速系统响应。与输入引脚类似,使能引脚也可以处理很高的负电压,因此提供了系统稳健性。使能引脚可以承受宽范围的压摆率,例如 1V/ns 至 1V/ms。使能信号与 VDD 电压无关,并在整个工作温度范围内保持稳定。