ZHCSUV2A April   2024  – October 2024 UCC27614-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 VDD 欠压锁定
      2. 6.3.2 输入级
      3. 6.3.3 使能功能
      4. 6.3.4 输出级
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 驱动 MOSFET/IGBT/SiC MOSFET
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 输入到输出配置
          2. 7.2.1.2.2 输入阈值类型
          3. 7.2.1.2.3 VDD 偏置电源电压
          4. 7.2.1.2.4 峰值拉电流和灌电流
          5. 7.2.1.2.5 启用和禁用功能
          6. 7.2.1.2.6 传播延迟和最小输入脉宽
          7. 7.2.1.2.7 功率耗散
        3. 7.2.1.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
    3. 9.3 散热注意事项
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • DGN|8
  • DSG|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

UCC27614-Q1 器件是一款单通道高速栅极驱动器,可以提供高达 10A 的源电流和 10A 的灌电流(非对称驱动)峰值电流,能够有效驱动 MOSFET、SiC MOSFET 和 IGBT 电源开关。强大的拉电流和灌电流能力提高了抗寄生米勒导通效应的能力。UCC27614-Q1 器件可以直接连接到栅极驱动器变压器或线路驱动器变压器,因为 UCC27614-Q1 的输入可以处理 –10V。由于反向电流、轨到轨驱动能力和典型值为 17.5ns 的小传播延迟,该驱动器在输出端具有良好的瞬态处理能力。

UCC27614-Q1 的输入引脚阈值与 TTL 低压逻辑兼容,此逻辑是固定的且与 VDD 电源电压无关。只要满足阈值要求,该驱动器还可以与基于 CMOS 的控制器配合使用。1V 滞后典型值提供出色的抗噪性能。

该驱动器具有支持固定 TTL 兼容阈值的 EN 引脚。EN 被内部上拉;拉低 EN 会禁用驱动器,而将 EN 保持开路可实现正常运行。EN 引脚可用作额外的输入,其性能与 IN、IN+ 和 IN- 引脚一样。

表 6-1 UCC27614-Q1 特性与优势
特性 优势
–10V IN 和 EN 能力 在栅极驱动器上会出现接地反弹的嘈杂环境中提高信号可靠性和器件稳健性。
高拉电流和灌电流能力 (10A) 高电流能力有助于驱动大栅极电荷负载,从而更大限度地降低开关损耗。
17.5ns(典型值)的低传播延迟 脉冲传输失真极低
4.5V 至 26V 的宽 VDD 工作范围 系统设计灵活性
VDD UVLO 保护 在 UVLO 条件下,输出保持低电平,从而确保加电和断电时实现可预测的无干扰运行。
4V(典型值)的 UVLO 支持在低偏置电压下的高开关频率应用中使用,以降低开关损耗。
当输入引脚 (INx) 处于悬空状态时,输出保持低电平 安全功能,在通过安全认证期间的异常情况测试时尤其有用

EN 可以保持悬空

当控制器的输出连接到处于三态的 EN 引脚时可以安全地运行

强大的灌电流 (10A) 和低下拉阻抗 (0.34Ω) 对高 dV/dt 米勒导通事件具有高抗扰度
具有宽迟滞的 TTL 兼容输入阈值逻辑 具有增强的抗噪性能,同时保持与微控制器逻辑电平输入信号(3.3V、5V)的兼容性,并针对数字电源进行了优化