ZHCS502H November 2011 – June 2024 UCC27523 , UCC27525 , UCC27526
PRODUCTION DATA
出于各种原因,开关电源应用中需要使用高电流栅极驱动器器件。为了使功率器件能够快速开关并降低相关开关功率损耗,在控制器件的 PWM 输出和功率半导体器件的栅极之间采用了一款强大的栅极驱动器器件。此外,当使用 PWM 控制器器件直接驱动开关器件的栅极有时不可行时,必须使用栅极驱动器器件。数字电源出现之后,经常会遇到这种情况,因为数字控制器发出的 PWM 信号通常是 3.3V 逻辑信号,无法有效导通电源开关。需要使用电平转换电路将 3.3V 信号提高至栅极驱动电压(例如 12V),从而完全开启功率器件并尽可能减小导通损耗。基于采用图腾柱排列的 NPN/PNP 双极晶体管(作为发射极跟随器配置)的传统缓冲器驱动电路经证明不适用于数字电源,因为这些电路不具备电平转换功能。栅极驱动器器件能够有效地将电平转换和缓冲器驱动功能结合在一起。栅极驱动器器件还可以满足其他需求,例如通过使高电流驱动器的位置靠近电源开关来更大程度地减小高频开关的影响、驱动栅极驱动变压器并控制悬空的功率器件栅极、通过将栅极电荷功率损耗移至控制器来降低控制器器件中的功率耗散和热应力。
最后,新兴的宽带隙功率器件技术(如基于 GaN 的开关)可以支持以极高的开关频率运行,这就对栅极驱动能力提出了特殊要求。这些要求包括在低 VDD 电压(5V 或更低)下运行、低传播延迟、严格的延迟匹配,以及可采用具有良好散热性能的紧凑型低电感封装。
总之,栅极驱动器器件是开关电源中一个极其重要的元件,同时兼具高性能、低成本、更少元件数、更小布板空间和简化系统设计等优势。