ZHCS502H November 2011 – June 2024 UCC27523 , UCC27525 , UCC27526
PRODUCTION DATA
UCC2752x 驱动器系列提供了三个标准逻辑选项的组合:双路反相、双路同相以及一路反相和一路同相。UCC27526 采用双输入设计,此设计为每个通道提供了反相(IN- 引脚)和同相(IN+ 引脚)配置的灵活性。IN+ 或 IN- 引脚中的任何一个控制驱动器输出状态。未使用的输入引脚可被用于启用和禁用功能。出于安全的考虑,UCC2752x 系列内所有器件输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器可在输入引脚处于悬空条件下时确保输出保持低电平。UCC27523 和 UCC27525 器件具有使能引脚(ENA 和 ENB),能够更好地控制驱动器应用的运行。针对高电平有效逻辑,这些引脚被内部上拉至 VDD 并可针对标准运行而保持断开。
UCC2752x 系列器件采用 SOIC-8 (D)、带外露焊盘的 MSOP-8 (DGN) 和带外露焊盘的 3mm x 3mm WSON-8 (DSD) 封装。UCC27526 只采用 3mm × 3mm WSON (DSD) 封装。