ZHCSTX9I September 2002 – November 2023 UCC27321 , UCC27322 , UCC37321 , UCC37322
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
通过使用本身能够更大限度减少击穿电流的设计,这些器件的输出可以在 MOSFET 开关切换期间,在米勒平坦区域最需要的地方提供高栅极驱动电流。独特的混合输出级并联双极和 MOSFET 晶体管 (TrueDrive),可在低电源电压下高效输送电流。通过此驱动架构,UCC3732x 可用于业界通用 6A、9A 和许多 12A 驱动器应用。还包括闩锁和 ESD 保护电路。最后,UCC3732x 提供了使能 (ENBL) 功能,以更好地控制驱动器应用的运行。ENBL 在引脚 3 上实现,该引脚之前在业界通用引脚排列中未使用。它内部上拉至 VDD 电源以实现高电平有效逻辑运行,并且可保持断开连接状态以实现标准运行。
除了 8 引脚 SOIC (D) 封装产品外,UCC3732x 还采用热增强型微型 8 引脚 MSOP PowerPAD™ (DGN) 封装。PowerPAD 封装大幅降低了热阻,从而扩大了工作温度范围并提高了长期可靠性。