ZHCSDP7 May   2015 UCC27201A-Q1
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
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Input Stages
        1. 7.3.1.1 UVLO (Under Voltage Lockout)
        2. 7.3.1.2 Level Shift
        3. 7.3.1.3 Boot Diode
        4. 7.3.1.4 Output Stages
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
        1. 8.2.2.1 Switching the MOSFETs
        2. 8.2.2.2 Dynamic Switching of the MOSFETs
        3. 8.2.2.3 Delay Matching and Narrow Pulse Widths
        4. 8.2.2.4 Boot Diode Performance
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 商标
    3. 11.3 静电放电警告
    4. 11.4 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 140°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 分类等级 1C
    • 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C3
  • HS 引脚具备 -18V 的负电压处理能力
  • 可驱动两个采用高侧/低侧配置的 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 最大启动电压:120V
  • 最大 VDD 电压:20V
  • 片载0.65V VF, 0.6Ω RD 自举二极管
  • 工作频率高于 1MHz
  • 20ns 传播延迟时间
  • 3A 吸收,3A 供电输出电流
  • 8ns 上升时间和 7ns 下降时间(采用 1000pF 负载时)
  • 1ns 延迟匹配
  • 用于高端和低端驱动器的欠压闭锁功能
  • 采用 8 引脚 PowerPad™ 小尺寸集成电路 (SOIC)-8 (DDA) 封装

2 应用

  • 辅助反相器
  • 功率传输电路的 DC-DC 转换器
  • 开关模式电源
  • 电机控制
  • 半桥式应用和全桥式转换器
  • 两开关正激式转换器
  • 有源箝位正激式转换器
  • 高电压同步降压型转换器
  • D 类音频放大器

3 说明

UCC27201A-Q1 高频 N 沟道 MOSFET 驱动器由 120V 自举二极管和高侧/低侧驱动器组成,其中高侧/低侧驱动器配有独立输入,可最大限度提高控制灵活性。 这可在半桥式、全桥式、两开关正激式和有源箝位正激式转换器中提供N沟道 MOSFET 控制。 低端和高端栅极驱动器是独立控制的,并在彼此的接通和关断之间实现了至 1ns 的匹配。 UCC27201A-Q1 基于常见的 UCC27200 和 UCC27201 驱动器,但提供了一些增强功能。 UCC27201A-Q1 的 HS 引脚最高能够承受 -18V 电压,这使得其在电源噪声环境下的性能得到了改善。

由于在芯片上集成了一个自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。 为高端和低端驱动器提供了欠压闭锁功能,如果驱动电压低于规定的门限,则强制输出为低电平。

UCC27201A-Q1 具有 TTL 兼容阈值,并且采用带有散热焊盘的 8 引脚 SOIC 封装。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
UCC27201A-Q1 DDA (8) 4.89mm × 3.90mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

简化的应用示意图

UCC27201A-Q1 sys_diagram_SLUSC72.gif

4 修订历史记录

日期 修订版本 注释
2015 年 3 月 * 首次发布。