ZHCSY76A May 2025 – September 2025 UCC25661-Q1
PRODUCTION DATA
使用 UCC24612 等 SR 控制器和 MOSFET,通过最大限度地减少整流二极管的正向电压和开关等损耗,可将满载时的效率提高 2%-3%。假设使用二极管进行整流,则输出二极管的额定电压可通过以下公式计算得出:
输出二极管的额定电流由以下公式得出:
通常情况下,选择整流二极管时,应确保其电流和电压均留有 20% 的裕度。通常情况下,会使用快恢复二极管以最大限度地减少反向恢复损耗。