ZHCSY76A May 2025 – September 2025 UCC25661-Q1
PRODUCTION DATA
首先,通过标称输入和输出电压确定变压器匝数比。
然后确定 LLC 增益范围 MG(min) 和 MG(max)。假设整流器二极管压降为 0.5V (Vf),并且因其他损耗额外产生 0.5V (Vloss)。如果采用如参考设计 PMP23454 中所示的同步整流方式,请从以下等式中排除 Vf 项。