ZHCSY76A May 2025 – September 2025 UCC25661-Q1
PRODUCTION DATA
在 LF 突发关断周期内,HB 引脚的高侧栅极驱动器消耗的功率来自 CBOOT,导致自举电容器电压衰减。在下一个突发周期开始时,CBOOT 上必须剩余足够的电压,以便为高侧栅极驱动器 (HO) 供电,直到低侧栅极驱动器 (LO) 的导电周期使之通过 CVCCP 获得补充。在此突发关断周期内,高侧驱动器消耗的功率直接影响着连接到 HB 和 VCCP 的电容器大小和成本。
假设系统的最大突发关断周期为 150ms,自举二极管的正向压降为 1V。最小自举电压应定为 8V,以避免出现 UVLO 故障。引导电容器上的最大允许压降为:
根据 方程式 88 确定自举电容的容量:
选择低漏电流、低 ESR 陶瓷电容器。在选择电容器时,必须参考制造商的数据手册,考虑陶瓷电容器在直流偏置电压下的降额特性。