ZHCSIX8E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
外部栅极驱动器电阻器 RG(ON) 和 RG(OFF) 用于:
输出级具有包含并联 P 沟道 MOSFET 和 N 沟道 MOSFET 的上拉结构。组合峰值拉电流为 4.5 A。例如,可使用#X5644 来估算峰值拉电流。
其中
在本示例中,根据#T4209731-42 的计算,峰值拉电流大约为 1.7A。
类似地,可以使用#T4209731-44 来计算峰值灌电流。
其中
在本例中,峰值灌电流是 #T4209731-45 和 5.3A 中的最小值。
GUID-7A4F8091-A010-4A72-8F3F-6F1E137D8B2A.html#T5006965-3 中所示分别与 RGON 和 RGOFF 串联的二极管确保栅极驱动电流在导通和关断期间分别流经预期路径。请注意,二极管正向压降将降低电源开关栅极上的电压电平。要实现轨到轨栅极电压电平,请在 VOUT 引脚与电源开关栅极之间添加一个电阻器,其电阻值约为 RGON 和 RGOFF 的 20 倍。对于本节中所述的示例,100Ω 至 200Ω 是不错的选择。
估算峰值电流也受 PCB 布局和负载电容的影响。栅极驱动器环路中的寄生电感可以减慢峰值栅极驱动电流并导致过冲和下冲。因此,TI 强烈建议最大程度地减小栅极驱动器环路。相反,当功率晶体管的负载电容 (CISS) 非常小(通常小于 1nF)时,峰值拉电流和灌电流取决于环路寄生效应,因为上升和下降时间太短,接近于寄生振铃周期。