ZHCSIX8F October 2018 – July 2026 UCC23513
PRODUCTION DATA
可使用方程式 14 来估算 UCC23513 的结温 (TJ)。
其中
使用结至顶特征参数 (ΨJT) 代替结至外壳热阻 (RθJC) 可以极大地提高结温估算的准确性。大多数 IC 的大部分热能通过封装引线释放到 PCB 中,而只有一小部分的总能量通过外壳顶部(通常在此处进行热电偶测量)释放。只有在大部分热能通过外壳释放时(例如采用金属封装或对 IC 封装应用散热器时),才可有效地使用 RθJC 电阻。在所有其他情况下,使用 RθJC 会无法准确地估算真实的结温。ΨJT 参数是通过假设通过 IC 顶部的主导能量在测试环境和应用环境中相似而通过实验得出的。只要遵循建议的布局指南就可将结温估算精确到几摄氏度内。