ZHCSIX8E October   2018  – August 2020 UCC23513

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议工作条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 绝缘特性曲线
    12. 6.12 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 7.1 传播延迟、上升时间和下降时间
    2. 7.2 IOH 和 IOL 测试
    3. 7.3 CMTI 测试
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电源
      2. 8.3.2 输入级
      3. 8.3.3 输出级
      4. 8.3.4 保护特性
        1. 8.3.4.1 欠压锁定 (UVLO)
        2. 8.3.4.2 有源下拉
        3. 8.3.4.3 短路钳位
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 ESD 结构
  9. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 选择输入电阻器
        2. 9.2.2.2 栅极驱动器输出电阻器
        3. 9.2.2.3 估算栅极驱动器功率损耗
        4. 9.2.2.4 估算结温
        5. 9.2.2.5 选择 VCC 电容器
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
    3. 11.3 PCB 材料
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DWY|6
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

开关特性

除非另有说明,否则所有典型值都是 TA = 25°C,VCC-VEE= 30V,VEE= GND 条件下的典型值。所有最小值和最大值规格都是建议工作条件(TJ = -40°C 至 150°C,IF(ON) = 7mA 至 16mA,VEE = GND,VCC = 15V 至 30V,VF(OFF) = –5V 至 0.8V)下的规格
参数测试条件最小值典型值最大值单位
tr输出信号上升时间Cg = 1nF
FSW = 20kHz,(50% 占空比)
VCC = 15V
28ns
tf输出信号下降时间25ns
tPLH传播延迟,从低电平到高电平70105ns
tPHL传播延迟,从高电平到低电平70105ns
tPWD脉宽失真度 |tPHL – tPLH|35ns
tsk(pp)任何两个器件之间的器件间传播延迟偏移(1)Cg = 1nF
FSW = 20kHz,(50% 占空比)
VCC = 15V,IF = 10mA
25ns
tUVLO_recUVLO 恢复延迟VCC 从 0V 上升到 15V2030µs
CMTIH共模瞬态抗扰度(输出高电平)IF = 10mA,VCM = 1500V,VCC = 30V,TA = 25ºC150kV/µs
CMTIL共模瞬态抗扰度(输出低电平)VF = 0V,VCM = 1500V,VCC = 30V,TA = 25ºC150kV/µs
tsk(pp) 是在特性确保的相同电源电压、温度、输入信号和负载下工作时,在相同方向上开关的不同器件输出之间的传播延迟时间差幅度。