ZHCSIS7E September 2018 – November 2024 UCC21540 , UCC21540A , UCC21541 , UCC21542
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 输入 | DIS | 输出 | 注释 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INA | INB | OUTA | OUTB | ||
| L | L | L | L | L | UCC21540/A、UCC21541: 如果使用死区时间功能,则死区时间结束后会发生输出转换。请参阅节 8.4.2。 |
| L | H | L | L | H | |
| H | L | L | H | L | |
| H | H | L | L | L | UCC21540/A、UCC21541: DT 使用 RDT 进行编程。 |
| H | H | L | H | H | UCC21540/A、UCC21541: DT 引脚会被拉高至 VCCIUCC21542:默认操作 |
| 保留开路 | 保留开路 | L | L | L | |
| X | X | H | L | L | 连接到远距离微控制器时,可靠近 DIS 引脚放置不小于 1 nF 的低 ESR/ESL 电容器进行旁路。 |